Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
kingspan-light-air/products/02245173-5347-43bf-bced-7d5208e580b1
Início
Categorias
Produtos para fogo
Ventilação de fumos
Smoke extraction unit COMPACT 8A
Indisponível em Estados Unidos
Kingspan Light + Air
Seguir
Smoke extraction unit COMPACT 8A
Traduzido por Google,
Vista original
Dispositivo adaptador de controle CAD com entrada de controle elétrico do tipo impulso e saída elétrica do tipo permanente.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
COMPACT_8A
Familia de producto
Désenfumage naturel
Grupo de produtos
Commandes
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-02-11
Número de edição
1
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Produtos para fogo - Ventilação de fumos
Classificação IFC
Objeto
Nome UNSPSC
Fire protection
Código UNSPSC
4619
Uniclass 2015 Código
Ss_65_40_80_80
Uniclass 2015 Descrição
Smoke and heat exhaust ventilation systems
Número OmniClass
23-29 27 11
Título Omniclass
Fire Fighting Smoke Extractors
Disponibilidade da região
Ásia
África
Europa
Kuwait
Algeria
France
Oman
Morocco
Portugal
Qatar
Senegal
Spain
Saudi Arabia
Tunisia
United Arab Emirates
Produtos parecidos
Ruskin
Combination Fire and Smoke Damper FSD60 - Class I Airfoil Blade
Descarregar
Ruskin
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Descarregar
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Single Leaf (BA-ASV)
Descarregar
Best Access Doors
Aluminum Smoke Vent - Double Leaf (BA-ASV-DL)
Descarregar
The BILCO Company
Automatic Smoke Vent - Daylighting
Descarregar
Ruskin
FSD60GA UL Classified 1 1/2 hr. Class I, Airfoil Blade, Grille Access
Descarregar