Publicar produtos
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    Traduzido por Google,
    A claraboia Kingspan Ecofil oferece aos designers uma tremenda liberdade arquitetônica. Este sistema de iluminação contínua de estrutura de alumínio curva é feito sob medida com diferentes opções de envidraçamento para uma ampla gama de requisitos. A claraboia de arcada Ecofil está em conformidade com o padrão europeu EN-14963. A faixa de isolamento reforçado ISO+ limita a perda de calor: ganho de 20% em comparação com uma luminária padrão.
    Especificação
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEcofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • Familia de productoEclairage naturel
    • Grupo de produtosVoutes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Clarabóias
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Código UNSPSC301718
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 00
    • Título OmniclassSkylights

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa