Publicar produtos
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights
KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    KlearSky™ Metal Framed Glass Skylights

    Traduzido por Google,

    Benefícios do KlearSky™

    • Ampla gama de opções de vidro, desde low-e até laminado e muito mais
    • Calhas integrais para gerenciamento excepcional de umidade
    • Projetado para grandes vãos sem precisar de suporte adicional

    Projetadas e desenvolvidas para durabilidade de longo prazo, nossas novas claraboias KlearSky™ apresentam uma ampla variedade de opções de vidro e desempenho e podem ser personalizadas para atender às necessidades do seu projeto.

    O KlearSky™ oferece uma série de recursos avançados, incluindo uma conexão de purlin QuickLink™ que acelera os tempos de instalação e reduz o número de fixadores. Os sistemas também estão disponíveis com estrutura termicamente melhorada para aplicações em clima frio.


    Especificação
    • Features

      1. Extruded 6005-T5 aluminum frame

      2. Standard or thermally improved options

      3. Long span capabilities of approx. 22’ @ 1:12, minimum pitch for single slopes and 40’ @ 2:12, minimum pitch for ridge assemblies (longer spans may be available - contact us for additional information)

      4. Constructed of recyclable materials (glass and aluminum)

      5. QuickLink™ technology for fast purlin assembly

      6. Internal guttering system for moisture management


      Options

      1. Multiple glazing options available, including high performance insulating glass and laminated glass, in thicknesses from 5/16” to 1-5/16” (Contact us for specific information on glazing options and availability)

      2. Custom/non-standard designs available - contact us with specific project requirements 

      3. Multiple finish options available - paint or anodize (custom colors available upon request) - to meet AAMA 2603, 2604 and 2605 (Contact us for additional information on finish options and availability)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKlearSky-Metal-Framed-Glass-Skylights
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de produtosTranslucent Skylight Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_10_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlazed unit roof framing systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 63 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal-Framed Skylights
    • Número OmniClass23-13 33 27 19
    • Título OmniclassGlazed Roof Structures