Publicar produtos
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    Traduzido por Google,

    Os sistemas de cobertura suspensa LiteBrow™ são um sistema de cobertura anexado pré-projetado. As unidades de cobertura modular vêm em três tamanhos padrão - 5 pés x 4 pés, 5 pés x 8 pés e 5 pés x 12 pés (tamanhos personalizados disponíveis) - e apresentam envidraçamento de policarbonato multicelular ou monolítico. Eles são enviados totalmente montados para fácil instalação, com os componentes e hardware necessários incluídos (componentes estruturais nos pontos de fixação ao edifício são necessários).

    Destaques do produto

    • Design de costura vertical com conexão de dente triplo
    • Proteção UV coextrudada integrada ao painel para estabilidade de cor superior
    • Podem utilizar painéis de envidraçamento de policarbonato monolítico ou de células compactas
    • O policarbonato monolítico transparente pode ser uma alternativa acessível ao envidraçamento de vidro
    • Extrusões translúcidas de células estreitas oferecem maior durabilidade e difusão de luz aprimorada
    • Três tamanhos padrão - 5 pés x 4 pés, 5 pés x 8 pés e 5 pés x 12 pés - com sistemas de engenharia personalizados também disponíveis
    • Grande variedade de opções de cores padrão – personalizadas e correspondentes também disponíveis
    Especificação
      • Glazing Thickness: 12mm, or 16mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm) per glazing panel
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2
      • System sizes: 5ft x 4ft, 5ft x 8ft and 5ft x 12ft or custom engineered
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLiteBrow-Translucent-Polycarbonate-Suspended-Canopies
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de produtosTranslucent Canopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniclassSolid Canopies