Publicar produtos
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    Traduzido por Google,

    O perfil fino dos painéis de envidraçamento em nossas marquises de baixa inclinação dá ao sistema U-Lite™ a aparência elegante e contemporânea sem o alto custo ou a difícil instalação do vidro. O sistema é projetado sem uma moldura de perímetro, proporcionando uma borda flutuante exposta. Os painéis leves são fáceis de instalar, e o material de envidraçamento é inerentemente flexível, de modo que não se estilhaça com alto impacto. O envidraçamento de policarbonato é extremamente durável, garantindo longevidade e minimizando o custo de manutenção.

    Destaques do produto

    • Projetado para, mas não limitado a, coberturas projetadas com inclinação mínima de ½”:12
    • Os sistemas utilizam um painel de envidraçamento monolítico com costura vertical de 4 mm de espessura
    • Projetado sem moldura perimetral - borda fechada opcional disponível
    • Ampla gama de cores de vidros com opções translúcidas e transparentes disponíveis
    • Pode acomodar designs de extremidade padrão e alargada
    • Os painéis de vidro são extremamente duráveis ​​e resistentes a altos impactos
    • As barras de envidraçamento de alumínio permitem vãos maiores, o que pode reduzir os custos de material e mão de obra
    • Sistema leve para instalação rápida e fácil
    • Fabricação CNC interna para controle de qualidade superior
    • Sistemas disponíveis para zonas de furacões de alta velocidade (HVHZ)
    • Proteção UV coextrudada integrada ao envidraçamento para estabilidade de cor superior
    • Grande variedade de opções de cores padrão – personalizadas e correspondentes também disponíveis
    Especificação
      • Thickness: 4 mm
      • Panel Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 19 1/2 ft long
      • Panel Weight: 0.98 lbs/ft²
      • Panel Joint: Mechanically standing seam connection
      • Recommended Color Options: White, Ice White, Refl. Gray, (Also available: Blue, Green, Bronze, Clear)
        (Contact us for other available color options)

      Certifications and Test Results

      • Ignition Temperature, Smoke Density and Combustability Classification - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Combustibility Class CC1, Class A Interior Flame Spread. See ICC-ESR-1893 for full details
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Span 5ft to 8ft, Up to 105psf. Note: Project-specific spans must be calculated using project-specific variables
      • High Velocity Hurricane Zone: TAS 202, 203 - Up to 105psf (Consult KLA for job specific span capabilities)
      • Concentrated Load - 1sq ft area - 29 CFR Section 1910.23 (e) (8) - No damage 800lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaU-Lite-Translucent-Monolithic-Polycarbonate-Canopies
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de produtosTranslucent Canopies
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioAlumínio
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCTelhado
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniclassSolid Canopies