Publicar produtos
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    Traduzido por Google,

    Nosso sistema PentaClad™ oferece uma solução eficaz para fechar espaços não condicionados. O design de painel único usa a tecnologia Nano-Cell® para fornecer durabilidade e resistência ao impacto, além de distribuição equilibrada de luz natural. O sistema ajuda a modernizar exteriores de edifícios ou ocultar estruturas mecânicas com uma costura vertical ou aparência nivelada que permite gráficos e iluminação de fundo. É uma ótima ferramenta para criar caixas de luz atraentes que destacam uma entrada ou espaço público.

    Destaques do produto

    • A tecnologia Nano-Cell® usa células medindo menos de 0,18 polegadas para fornecer durabilidade superior
    • Os painéis de envidraçamento são coextrudados com um inibidor de UV especializado para desempenho de longo prazo
    • Os painéis de vidro de policarbonato apresentam uma conexão de três dentes para capacidades de carga superiores
    • Os clipes de painel de aço inoxidável com subestrutura de terça de alumínio e sistema de estrutura de alumínio fornecem resistência adicional
    • Cria espaço para sinalização ou gráficos aplicados interna ou externamente
    • As oportunidades de retroiluminação permitem designs de “caixa de luz” que podem atrair clientes ou destacar características do edifício
    • Leve e fácil de instalar
    Especificação
      • Thickness: 10 mm, 12 mm, or 16 mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 38 ft long
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2

      Base Options

      • Panel Joint: Mechanically interlocking triple-tooth connection
      • Color Options: Standard - Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Reflective Gray
      • Note: all colors are available with a matte finish upon request - consult for other available color options

      Certification and Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies as specifically detailed in the ESR-4745 report
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Polycarbonate Batten - 4ft span / Aluminum Batten - 4ft to 7ft span. Consult KLA for job specific span capabilities
      • Water Penetration - AAMA 501.2 - Pass
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPentaClad-Translucent-Polycarbonate-Cladding-Systems
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de produtosTranslucent Cladding Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_35_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlazed screen systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniclassCurtain Walls