Publicar produtos
KLAASWOOD Modified Oak Siding
KLAASWOOD Modified Oak Siding
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Oak Siding

    Traduzido por Google,

    Quer prefira estilos arquitetónicos modernos ou tradicionais, o revestimento de carvalho modificado da KLAASWOOD complementa todos eles, tornando-se uma escolha versátil e sustentável para quem procura beleza e durabilidade.

    Com o revestimento de carvalho KLAASWOOD, você terá uma experiência superior:

    • Aparência
    • Força
    • Durabilidade
    • Sustentabilidade
    • Acessibilidade
    • Disponibilidade

    O revestimento de carvalho vermelho atinge a Classe de Durabilidade 1, com uma longevidade de mais de 25 anos.

    Especificação
    • Wood Species: Northern Red Oak

      Grade: FAS

      Durability Class: Class 1

      Siding Profile: Nickel Gap (T&G)

      Trim Profile: S4S

      Siding Size: 4/4 × 6

      Trim Sizes: 5/4 × 4, 5/4 × 6, 5/4 × 8

      Texture: Smooth

      Finish: Natural (will weather over time)

      Fire Rating:

      • Siding (4/4): Class C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklaaswood-siding-modified-oak-siding
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de produtosSiding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores