Publicar produtos
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
KLAASWOOD Modified Pine Siding
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Siding

    Traduzido por Google,

    Quer prefira estilos arquitetónicos modernos ou tradicionais, o revestimento de pinho modificado da KLAASWOOD complementa todos eles, tornando-se uma escolha versátil e sustentável para quem procura beleza e durabilidade.

    Com a KLAASWOOD, você terá uma experiência superior:

    • Aparência
    • Força
    • Durabilidade
    • Sustentabilidade
    • Acessibilidade
    • Disponibilidade

    Escolher o revestimento de pinho amarelo do sul garante durabilidade de Classe 1, com uma longevidade de mais de 25 anos.

    Disponível em grãos mistos ou grãos verticais premium.

    Especificação
    • Wood Species: Southern Yellow Pine

      Grade: Prime Grade 

      Durability Class: Class 1

      Siding Profile: Nickel Gap (T&G)

      Trim Profile: S4S

      Siding Sizes: 4/4 × 4, 4/4 × 6, 4/4 × 8

      Trim Sizes: 5/4 × 4, 5/4 × 6, 5/4 × 8

      Texture Options: Smooth or Combed

      Finish: Natural (will weather over time)

      Pre-Finished Colors: Golden, Grey, Dark Brown

      Fire Rating:

      • Siding (4/4): Class C
      • Class A available with fire-retardant treatment
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaklaaswood-siding-modified-pine
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de produtosSiding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores