Publicar produtos
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker
MultiBase 2072i Parker

    MultiBase 2072i Parker

    Traduzido por Google,
    O sistema de estacionamento premium mais confortável. O MultiBase 2072i oferece amplo espaço para entrada e saída confortáveis. O MultiBase 2072i é um dos sistemas de estacionamento mais confortáveis ​​disponíveis, pois o pilar de aço deslocado permite uma maior abertura das portas do veículo, garantindo assim uma entrada e saída fáceis. O sistema acomoda veículos pesados ​​com economia de espaço e é perfeito para estacionar veículos com altura de até 215 cm. Graças ao sistema de controle de sincronização eletro-hidráulico, o MultiBase 2072i é mais ecológico, requer menos manutenção e é geralmente mais eficiente do que os sistemas anteriores com sincronizador mecânico.
    Especificação
    • x For independent parking x Single platform (SP) for 2 cars or double platform (DP) for 4 cars x Total height of standard type: 350 cm x Pit depth of standard type: 195/200 cm x Building height: 320 cm to 450 cm in 5 cm increments x Pit depth: 170 cm to 235 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 to 215 cm, length 500 to 520 cm x Usable platform width for standard type: 230-250/460-470 cm, optional up to max. 260-270/350/480-540 cm x Standard design: 2,000 kg per parking space, optional max. 2,600 kg SP/DP or max. 3,000 kg SP x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamulti_base_2072i_parker
    • Familia de productoParker
    • Grupo de produtosMultiBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniclassCar Parking Systems