Publicar produtos
TrendVario 6100+ semi-automatic parking system
TrendVario 6100+ semi-automatic parking system

    TrendVario 6100+ semi-automatic parking system

    Traduzido por Google,
    O sistema de estacionamento semiautomático premium com um fosso que pode ser atravessado. O TrendVario 6100+ pode lidar com alturas de sala extremamente baixas e ser combinado com outros modelos TrendVario. O TrendVario 6100+ pode ser atravessado, o que significa que pode ser facilmente combinado com o TrendVario 6100, 6200+ e 6300, bem como com o 6100+ e o 6300+ (que também podem ser atravessados), como uma fileira adicional de estacionamento. Como não é necessária uma segunda faixa de acesso, este tipo de sistema de estacionamento combinado permite que você tenha ainda mais vagas de estacionamento dentro da mesma área de piso. O TrendVario 6100+ é acessado pelo nível do solo. O sistema pode acomodar dois veículos, um acima do outro, um dos quais é abaixado no fosso. Como resultado, requer menos altura de sala. As vagas de estacionamento são movidas verticalmente e horizontalmente e transportadas para a posição desejada. Para máxima segurança operacional, o nível de acesso é protegido de todo o sistema por portões. Isso também protege os veículos contra roubo e vandalismo.
    Especificação
    • x For independent parking x 15 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 220 cm to 265 cm in 5 cm increments x Pit depth: 190 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 245 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrend_vario_6100plus_semi_automatic_parking_system
    • Familia de productoSemi-automatic parking systems
    • Grupo de produtosTrendVario 6000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniclassCar Parking Systems