Publicar produtos
TrendVario 6300 semi-automatic parking system
TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    TrendVario 6300 semi-automatic parking system

    Traduzido por Google,
    O sistema de estacionamento semiautomático premium com 3 níveis de estacionamento. O TrendVario 6300 cria mais vagas de estacionamento em uma área menor. A entrada do TrendVario 6300 fica no nível do solo. Ao contrário dos outros modelos, o sistema acomoda três veículos, um sobre o outro, e as vagas de estacionamento são movidas vertical e horizontalmente: para baixo, para o fosso, ou para cima, até o terceiro nível de estacionamento. A vaga de estacionamento solicitada é movida para a posição. Isso significa que eles acomodam mais carros na mesma área do piso. Para máxima segurança operacional, o nível de acesso é protegido de todo o sistema por portões. Isso também protege os veículos contra roubo e vandalismo. O sistema de estacionamento semiautomático oferece até 29 vagas de estacionamento no total.
    Especificação
    • x For independent parking x 10 grids behind each other – up to 29 parking spaces are possible x Building height: 325 cm to 460 cm in 5 cm increments x Pit depth: 175 cm to 240 cm in 5 cm increments x Vehicle dimensions: height 150 cm to 220 cm, length 500 cm to 530 cm x Usable platform width: 230 cm to 270 cm x Platform load: 2,000 kg per parking space, optionally 2,600 kg or max. 3,000 kg x Horizontal access to all parking levels x Platform coating: StandardGrip, optional AluLongLife or EasyWalk x Operation via SmartChip, SmartPortable or SmartApp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrend_vario_6300_semi_automatic_parking_system
    • Familia de productoSemi-automatic parking systems
    • Grupo de produtosTrendVario 6000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniclassCar Parking Systems