Publicar produtos
LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

LINO 13 Plastic sleeve 13 mm

Traduzido por Google,

LINO 13

Para fixação de isolamento térmico EPS / XPS / MW / PU (PIR e PUR) em substrato de suporte de carga.
Para fixação de hidroisolamento de PVC / TPO / FPO / EPDM / PAPA em substrato de suporte de carga

SUBSTRATOS

• Madeira maciça
• Madeira compensada
• Placa OSB
• Aço até 3mm

MATERIAL DE FIXADOR
• Polipropileno [PP]

TIPO DE ISOLAMENTO
• Isopor EPS
• Lã mineral

MÉTODO DE INSTALAÇÃO
• Isolamento push-through

Especificação

  •      Type     Length range:
    Ø13     LINO 13     35 - 285 mm


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLINO-13-Plastic-sleeve-13-mm
  • Familia de productoSystem of fastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • Grupo de produtosfastenings for thermal and hydro insulation of flat roofs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioAço galvanizado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
  • Classificação IFCFixador mecânico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte