Publicar produtos
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    Traduzido por Google,

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Placa de suporte adicional em sistemas ETICS.

    MATERIAL DA PLACA

    • Polietileno
    • Poliamida

    TIPO DE ISOLAMENTO
    • EPS de isopor
    • Lã

    APLICATIVO
    • Sistemas ETICS

    Especificação

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • Familia de productoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Grupo de produtosFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCFixador mecânico
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoEquipment fasteners
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa América do Norte