Publicar produtos
D113.de Knauf Board Ceilings  - Flus metal grid

D113.de Knauf Board Ceilings - Flus metal grid

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
As placas Knauf são fixadas com parafusos a uma grade metálica de canais de transporte e furring embutidos feitos de perfis de chapa metálica CD 60/27. A ancoragem da grade é realizada com suspensórios no teto básico. Baixas alturas de construção podem ser implementadas usando este sistema. Além disso, a aplicação de uma camada de isolamento de superfície total necessária é fácil de aplicar, se necessário. Grade de metal Flus
Especificação
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadrywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de produtosCeilings-systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilidade da região

Europa
Germany