Publicar produtos
D12.pt Teto Acústico Knauf Cleaneo
Knauf
Arquivado

D12.pt Teto Acústico Knauf Cleaneo

Teto suspenso formado por uma estrutura dupla de maestras 60/27 colocadas a distintos níveis, na qual se aparafusa uma placa acústica perfurada Knauf Cleaneo. Em salas onde é necessário um condicionamento acústico. A este conjunto, adicionamos o seu alto nível de desenho, com múltiplas soluções de perfuração disponíveis.
Especificação
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD127_sp_Knauf-Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings
  • Familia de productoCeilings Systems
  • Grupo de produtosNon-demountable Ceilings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeiling and soffit systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Número OmniClass23-15 13 21
  • Título OmniclassCeiling Panels
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes