Publicar produtos
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    Traduzido por Google,
    • Oferece o mais alto nível de segurança e limpeza disponível.
    • Compatível com ASTM e EN. Este produto é projetado apenas para bebês, até 3,5 anos de idade e pesando menos de 50 libras.
    • Atende aos requisitos da ADA quando montado corretamente.
    • Suporta até 200 libras. Dimensões da unidade - 35 3/16 W x 22¼ H polegadas. Profundidade (fechada) - 4 polegadas. Extensão (aberta)-23 3/16 polegadas.
    • O dispensador de forro possui duas cavidades de forro.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKoala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosBaby Changing Station
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-12
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)22.25
    • Largura (polegadas)35.18
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties