Publicar produtos
K-104B87-SANA Oblo® Tall Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology and temperature mixer, DC-powered
Kohler

K-104B87-SANA Oblo® Tall Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology and temperature mixer, DC-powered

Traduzido por Google,

Distinguida por um formato arrojado e linhas alongadas, a torneira Oblo Tall traz design residencial elegante para banheiros comerciais. A tecnologia Kinesis™ apresenta um sensor oculto dentro do bico para uma ativação altamente precisa e consistente e uma aparência elegante. As válvulas estão localizadas abaixo do convés, criando uma área menor com uma estética limpa e de design avançado.

RECURSOS

  • A tecnologia Kinesis™ com sensor oculto permite uma estética limpa e fornece uma atuação extraordinariamente precisa e confiável em vários ambientes de instalação.
  • As válvulas abaixo do balcão reduzem a pegada da torneira.
  • Estética de design avançado para espaços de banheiro comerciais.
  • taxa de fluxo de 0,5 gal/min (1,9 l/min).
  • Alimentado por bateria AA; até quatro anos de duração da bateria (aprox. 105.000 ciclos).
  • Uso sob demanda com 30 segundos no máximo. ciclo de funcionamento contínuo para evitar vandalismo e economizar água.
  • Aerador à prova de vandalismo.
  • Mangueira flexível trançada de aço inoxidável de 18" (457 mm) para fácil instalação.
  • Alcance do bico de 5-3/16" (132 mm).
  • Inclui dreno de grade (K-7129-A).
  • Inclui misturador mecânico oculto.
  • Compatível com a Lei de Água Potável Segura (baixo teor de chumbo).

Material

  • Bico de latão.
  • Válvula de latão fundido.

Tecnologia

  • A tecnologia de sensor Kinesis™ oferece detecção sob demanda para máxima economia de água.

Instalação

  • Montagem em furo único.
  • Inclui conjunto de bico, dreno de grade, conjunto de caixa de controle, mangueira de alimentação, misturador e hardware de montagem padrão.
  • Inclui quatro pilhas AA.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-104B87-SANA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosOblo® Tall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-07
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.87
  • Largura (polegadas)2.31
  • Profundidade (polegadas)5.18
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States