Publicar produtos
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 de 5 estrelas4.2(13 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com suas bordas sulcadas e curvas sutis, a pia de pedestal Pinoir é uma escolha versátil para uma ampla gama de estilos de decoração de banheiro. Este modelo de montagem na parede é a escolha ideal para pequenos espaços. A cobertura Pinoir incluída aprimora o design ocultando os tubos.


    Características

    • Furo de torneira única.
    • Bacia oval.
    • Dreno de transbordamento.
    • A combinação consiste na bacia K-2028-1 e na cobertura K-2057.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Montagem na parede

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-2035-1
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosPinoir®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks