Publicar produtos
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.5 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.5 gpf

Traduzido por Google,

Operando com um sensor eletrônico sofisticado, os fluxômetros sem toque Mach com tecnologia Tripoint apresentam desempenho altamente preciso e confiável. Essas válvulas fluxômetros, que oferecem opções atrativas para qualquer instalação comercial ou institucional, atendem às diretrizes da Lei dos Americanos com Deficiência (ADA). Eleve sua experiência com KOHLER®.

  • 0,5 gpf (1,9 lpf)
  • A distância de ativação é definida de fábrica
  • Resistência à cloramina e ao cloro em todos os componentes de borracha expostos ao curso de água
  • Projetado para desempenho ideal com luminárias comerciais KOHLER®
  • Filtro de 125 mícrons protege componentes internos
  • Quebra-vácuo de alta contrapressão
  • A tampa de travamento oferece proteção contra vandalismo
  • Nenhum ajuste externo do volume de descarga garante a conservação da água
  • A descarga sentinela automática 24 horas mantém o alçapão atualizado
  • O cancelamento mecânico permite que o fluxômetro seja usado manualmente mesmo durante uma queda de energia
  • Alimentado por baterias de lítio AA de 1,5 V

Tecnologia

  • Sensor infravermelho eletrônico com tecnologia Tripoint® para ativação precisa
  • Tecnologia patenteada de pistão para precisão superior do volume de descarga

Material

  • Construção em latão com acabamento cromado polido durável

Instalação

  • Destinado a instalações de mictórios com conexão de acoplamento de haste superior de 3/4" (19 mm)

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-10UD00G20
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosMach® Tripoint®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16.77
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)7.55
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Código ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves