Publicar produtos
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
    Kohler

    13-gallon stainless steel step trash can

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Criada com detalhes cuidadosos e funcionalidade inteligente, a coleção de lixeiras Kohler simplificará sua rotina diária em casa e atenderá às demandas de estilo de seu ambiente. Esta lata de lixo retangular de 13 galões foi projetada para caber em qualquer marca de sacos de lixo de 13 galões. Ele abre com um pedal resistente, permitindo operação com as mãos livres. A lata de lixo ocupa um espaço eficiente com linhas limpas e recursos nivelados, para que possa ser colocada diretamente contra a parede ou armário. Um forro elevado e uma trava de aro facilitam a troca da bolsa e o acabamento à prova de impressões digitais permanece limpo por mais tempo.

    Características

    • Projetado para caber em qualquer marca de saco de lixo de 13 galões (49 litros)
    • O acabamento resistente a impressões digitais permanece limpo por mais tempo
    • Operação mãos-livres com pedal de metal durável
    • Forro elevado e aro giratório e com trava para facilitar a troca da bolsa
    • A tampa Quiet-Close™ fecha suave e silenciosamente
    • O perfil que economiza espaço se ajusta perfeitamente à parede ou aos armários
    • O design da dobradiça protege a parede contra arranhões
    • Forro de plástico removível é fácil de limpar
    • Limpa facilmente com um pano de microfibra. Não há necessidade de produtos químicos ou abrasivos

    Material

    • Disponível em aço inoxidável ou aço inoxidável preto

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-20940
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosKohler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-09
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)26.43
    • Largura (polegadas)16.78
    • Profundidade (polegadas)13.16
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Código ETIMEG017910
    • Nome ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties