Publicar produtos
K-14436 Purist® 24" towel bar
K-14436 Purist® 24" towel bar
    Kohler

    K-14436 Purist® 24" towel bar

    Traduzido por Google,

    Os acessórios puristas combinam formas arquitetônicas com linhas de design sensuais para um visual moderno e minimalista. Apresentando uma barra redonda resistente montada na parede por placas circulares, esta barra de toalha traz a arte da simplicidade para o seu banheiro ou lavabo, combinando lindamente com a coleção Purist.

    RECURSOS

    • Construção em latão sólido para maior durabilidade.
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
    • Coordenadas com outros produtos na coleção purist.

    Instalação

    • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-14436
    • Familia de productoTowel Bars
    • Grupo de produtosPurist®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.88
    • Largura (polegadas)25.69
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25
    • Título OmniclassTowel Bars