Publicar produtos
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
Kohler

K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Refletindo a qualidade da assinatura Kohler e a atenção aos detalhes, a coleção de espelhos KOHLER® Essential é a maneira perfeita de completar seu espaço. Com base na simplicidade e versatilidade, a coleção está disponível em três silhuetas suaves e uma variedade de acabamentos dinâmicos. Adicione um toque de sofisticação e personalidade a qualquer parte da casa com um espelho KOHLER® Essential.

RECURSOS

  • O design limpo e atemporal permite o uso em qualquer espaço interior.
  • Montagem vertical ou horizontal, dependendo da aparência que você deseja criar.
  • Logo KOHLER delicadamente gravado na face inferior do espelho.
  • O quadro mantém um acabamento durável e duradouro.
  • Acabamentos coordenados com torneiras e produtos de iluminação KOHLER®.

Material

  • Metal premium e construção de vidro espelhado.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • O kit de montagem garante uma instalação rápida e fácil.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26052
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosEssential
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)34.06
  • Largura (polegadas)22
  • Profundidade (polegadas)1.37
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors