Publicar produtos
K-23290 Square robe hook
Kohler

K-23290 Square robe hook

Traduzido por Google,

Às vezes, as coisas mais simples podem criar toda a atenção. Apresentando o Quadrado. A linha de acessórios para banheiro da Kohler, onde uma forma simples e limpa pode oferecer muitas possibilidades de decoração.

RECURSOS

  • Fornece armazenamento conveniente para pendurar roupões, toalhas e outros itens de banho.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Square.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-23290
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSquare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)2.37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks