Publicar produtos
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Traduzido por Google,

A Kohler tem tudo o que você precisa para criar um espaço de banho extraordinário. A incrivelmente versátil barra deslizante Statement de 32-1/2" suporta um chuveiro de mão que se ajusta à altura desejada para uma experiência de banho totalmente personalizada. O acessório apresenta uma construção durável e uma forma simples que combina com qualquer decoração de banheiro.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-26312
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosStatement™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-23
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32.16
  • Largura (polegadas)6.92
  • Profundidade (polegadas)3.57
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 00
  • Título OmniclassToilet and Bath Specialties