Publicar produtos
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Caxton tem um design simples e aerodinâmico que é tão versátil quanto atraente. Este lava-louça fácil de limpar combina a aparência elegante de um lavatório integrado com um design intemporal que se adapta a decorações de casas de banho tradicionais e modernas. Caxton cria uma transição elegante da bacia retangular suave para praticamente qualquer bancada.

    RECURSOS

    • Bacia retangular.
    • Dreno de transbordamento.
    • Sem furos de torneira; requer torneira montada na parede ou no balcão.

    Material

    • porcelana vítrea.

    Instalação

    • Sob montagem

    Entre em contato com a Kohler

    Especificação
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakohler-K-20000
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de produtosCaxton®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks