Publicar produtos
Occasion™ Toilet paper holder with tray
Occasion™ Toilet paper holder with tray
Occasion™ Toilet paper holder with tray
    Kohler

    Occasion™ Toilet paper holder with tray

    Traduzido por Google,

    Assumidamente luxuosos e verdadeiramente inesquecíveis, os acessórios de banheiro Occasion inspiram-se no glamour e extravagância de Hollywood dos anos 1960. Criada a partir das elegantes linhas de vestidos e designs arrojados de carros da época, a coleção Occasion reflete uma elegância graciosa, combinando o estilo clássico de meados do século com o design moderno. Personalize seu banheiro com os detalhes pentagonais distintos da coleção, bases facetadas, linhas fluidas e bordas delicadas. O porta-papel higiênico com bandeja de armazenamento adiciona elegância e funcionalidade ao seu espaço - em acabamentos que combinam com sua torneira e outros acessórios.

    Características

    • O suporte aberto torna a troca do papel higiênico rápida e simples
    • A bandeja de armazenamento é conveniente para guardar itens pessoais
    • Parte da coleção de acessórios e torneiras de banheiro Occasion

    Material

    • Construção de metal premium para durabilidade e confiabilidade
    • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas

    Instalação

    • Ferramentas, hardware de instalação e modelo incluídos

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e Danos Reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-27128
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosOccasion™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.43
    • Largura (polegadas)9.81
    • Profundidade (polegadas)5.54
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Código ETIMEC010907
    • Nome ETIMRecess for tissue holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers