Publicar produtos
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    Traduzido por Google,

    A coleção Sartorial presta homenagem à refinada elegância dos têxteis europeus do século XIX. Inspirado em uma exuberante estampa francesa de 1850, este intrincado padrão paisley tem uma qualidade orgânica, lindamente exibido na pia Caxton. Emparelhe-o com a pia Sartorial Herringbone para uma penteadeira de banheiro principal coordenada.

    Características

    • Decorado com um design paisley textural em fundo branco
    • Bacia retangular profunda
    • Sem furos de torneira; requer torneira de montagem em parede ou balcão

    Material

    • porcelana vítrea

    Instalação

    • Undermount

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-29471-FP1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de produtosSartorial™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)7.33
    • Largura (polegadas)15.54
    • Profundidade (polegadas)19.95
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks