Publicar produtos
K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull
Kohler

K-33584 Winnow™ 5" cabinet pull

Traduzido por Google,

Na Kohler, projetamos nossos produtos para oferecer a combinação certa de funcionalidade e estilo para trazer conforto às suas rotinas diárias. Personalize seu gabinete Winnow com acabamentos de hardware atualizados dos puxadores de gaveta e portas de 5" clássicos e de design simples. A seleção de alça expandida oferece personalização, enquanto coordena com outros detalhes do banheiro.

Características

  • Puxador de barra simples com bordas arredondadas; coordena com os armários Winnow para completar a sua casa de banho.

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação e modelo incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-33584
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosWinnow™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.87
  • Largura (polegadas)4.87
  • Profundidade (polegadas)1.06
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
  • Código CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Título CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniclassCasework Component Hardware