Publicar produtos
K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-393-N4 Devonshire® Centerset bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Apresentando uma silhueta clássica, esta torneira de pia Devonshire complementa uma variedade de decorações de banheiro. A torneira possui alças ergonômicas esculpidas para facilitar o controle. Um bico e um dreno pop-up correspondente com um arremate completam o conjunto.

Características

  • Torneira de lavatório de dois manípulos para centros de 4".
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria duas vezes para uma vida útil de desempenho durável.
  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas, excedendo em duas vezes os padrões de durabilidade da indústria.
  • Instalação em deck.
  • Completa a solução de design Devonshire com luminárias e acessórios KOHLER®.
  • Parte da coleção de torneiras Devonshire.
  • vazão máxima de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [máximo a 60 psi (4,14 bar)].

Conservação de água e descontos

  • As torneiras com o selo WaterSense usam pelo menos 30% menos água do que as torneiras padrão de 2,2 gpm e ainda atendem às rígidas diretrizes de desempenho.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product Dimensions

    Length 4-3/4", Height 5-1/8", Width 6-3/8"


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-393-N4
  • Familia de productoSink Faucets
  • Grupo de produtosDevonshire®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Material secundárioCromo Polido
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSink taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures