Publicar produtos
K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud
Kohler

K-5016-ET Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud

Traduzido por Google,

O design simples do mictório alongado Dexter traz o estilo e a funcionalidade KOHLER para qualquer aplicação. O tamanho compacto é ideal para banheiros públicos menores, e a geometria da parede traseira limita o respingo para uma experiência de usuário mais limpa. Este modelo possui um spud superior de 3/4 ".

RECURSOS

  • Mictório de jato de sifão.
  • Bata superior de 3/4".
  • 0,5 ou 1,0 gpf (1,9 ou 3,8 lpf) com base na válvula selecionada.
  • Jato de sifão.
  • Bata superior de 3/4".
  • Inclui pinos de entrada e saída e cabides.
  • Inclui parede anti-backsplash.
  • Aro estendido de 14-1/2" (368 mm).
  • 0,5 gpf (1,9 lpf) ou 1,0 gpf (3,8 lpf).

Observação: este produto não pode ser enviado para a CA.

Material

  • porcelana vítrea.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-5016-ET
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosDexter™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-06-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)20.38
  • Largura (polegadas)13.5
  • Profundidade (polegadas)14.5
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals