Publicar produtos
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf
    Kohler

    San Souci® One-piece compact elongated toilet with concealed trapway, 1.28 gpf

    Traduzido por Google,

    O vaso sanitário de peça única San Souci oferece um design elegante e contemporâneo, com uma altura conveniente de cadeira e tigela alongada para uso confortável. Este vaso sanitário apresenta a inovadora tecnologia AquaPiston, um mecanismo de descarga patenteado que proporciona uma descarga rápida, potente e praticamente sem plugue. Uma descarga de 1,28 galões proporciona uma economia significativa de água de até 16.500 galões por ano, em comparação com um vaso sanitário de 3,5 galões, sem sacrificar o desempenho.

    Características

    • Os vasos sanitários de peça única integram o tanque e a bacia em um design perfeito e fácil de limpar
    • A tigela compacta e alongada oferece maior conforto enquanto ocupa o mesmo espaço que uma tigela frontal redonda
    • Design discreto
    • O recurso Comfort Height® oferece assento na altura da cadeira que torna mais fácil sentar e levantar para a maioria dos adultos
    • 1,28 gpf (4,8 lpf)
    • O alçapão oculto e as tampas de parafuso de baixo perfil Clean Caps® facilitam a limpeza e melhoram o design
    • Inclui assento Reveal® Quiet-Close™
    • Alavanca de desarme esquerda em cromo polido
    • O design do recipiente fácil de lavar requer menos força para atuar do que uma aba de 3" (76 mm) e tem 90% menos material de vedação exposto que resiste a condições que causam desgaste, rasgo, encolhimento e inchaço
    • Elegível para descontos ao consumidor em alguns municípios
    • Tampa e assento compactos e alongados Quiet-Close™ evitam batidas
    • Alçapão totalmente envidraçado de 2-1/8" (54 mm)

    Instalação

    • Desbaste padrão de 12" (305 mm)
    • Linha de abastecimento vendida separadamente

    Aviso aos clientes da Califórnia

    • AVISO: Câncer e danos reprodutivos – www.P65Warnings.ca.gov

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-5172
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de produtosSan Souci®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)25.31
    • Largura (polegadas)16.38
    • Profundidade (polegadas)27.87
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEG015110
    • Nome ETIMGutters/tanks
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets