Publicar produtos
K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes
Kohler

K-5848 Napa™ 18-3/4" x 18-11/16" x 9-5/8" Undermount bar sink with no faucet holes

Traduzido por Google,

Divirta-se com facilidade com a pia bar Napa. Concebida como uma segunda pia ideal, esta bacia tem um perfil pequeno, mas oferece muito espaço para tarefas de cozinha, desde preparar bebidas e aperitivos até enxaguar copos. Feita de ferro fundido esmaltado, esta pia resiste a arranhões, queimaduras e manchas por anos de beleza e desempenho confiável.


RECURSOS

  • Largura mínima do gabinete de base de 24 polegadas.
  • Taça única.
  • Profundidade de 9 polegadas.
  • Sem furos de torneira.

Material

  • Ferro fundido esmaltado KOHLER®.

Instalação

  • Sob montagem

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-5848
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de produtosNapa™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)9.63
  • Largura (polegadas)18.69
  • Profundidade (polegadas)18.75
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks