Publicar produtos
K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet
Kohler

K-76322 Primme™ manual flushometer valve for 1.6 gpf toilet

Traduzido por Google,

A válvula de autoclismo Primme apresenta um design simples de corpo de latão e tecnologia de pistão confiável para atender às demandas de instalações de alto uso. Fácil de instalar e adequada para retrofit, esta válvula de descarga manual com economia de água é compatível com o arremate e as válvulas de parada KOHLER.


RECURSOS

  • Projetado para desempenho ideal com vasos sanitários KOHLER.
  • Design de montagem de luminária.

Material

  • Construção de latão durável.
  • Resistência à cloramina em todos os componentes de borracha expostos ao curso d'água.

Tecnologia

  • Tecnologia de pistão aberto sem retenção para ativação precisa.

Instalação

  • Destinado a instalações sanitárias com conexão de engate superior de 1-1/2".
  • Inclui disjuntor a vácuo e parada de controle.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-76322
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de produtosPrimme™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.82
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal and WC fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves