Publicar produtos
K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain
Kohler

K-7259 Clearflo Brass toe tap bath drain

Traduzido por Google,
O ralo de banho com torneira de latão Clearflo funciona perfeitamente em qualquer aplicação, desde hotelaria e comercial até residencial. A tubulação de latão e o tee atendem ao código em áreas onde o latão é necessário, enquanto o pescoço corrugado de cobre facilita o ajuste em qualquer inclinação do banho. A tampa de transbordamento limpa e aerodinâmica complementa qualquer design de banheiro.

Características
  • A atuação do dedo do pé significa que não há ligações internas, reduzindo o potencial de entupimento através do transbordamento.
  • O pescoço ondulado de cobre facilita a instalação do dreno em qualquer inclinação do banho.
  • Para uso com banheiras de 14 a 20 polegadas, banheiras de hidromassagem e banheiras de ar BubbleMassage™.
Material
  • Construção em latão maciço.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
Instalação
  • Acima ou através do piso.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-7259
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosClearflo Bath Drain
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.25
  • Largura (polegadas)8.25
  • Profundidade (polegadas)18.5
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem