Publicar produtos
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Traduzido por Google,

Este KOHLER P-trap, recomendado para instalações de bidê e lavatório acima do piso, apresenta construção em latão sólido para durabilidade e confiabilidade. A peça inclui um plugue de limpeza e flange.

RECURSOS

  • Rotação ajustável no tubo de extensão de saída.
  • Entrada de encaixe deslizante.
  • Plugue de limpeza.
  • Mesa

Material

  • Latão

Instalação

  • Destinado a instalações de mesa de console.

Entre em contato com a Kohler

Especificação
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakohler-K-9018
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosP-Trap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings