Publicar produtos
K-97499 Avid® robe hook
Kohler

K-97499 Avid® robe hook

Traduzido por Google,

Avid™ é a expressão por excelência do movimento estético moderno de hoje. O contraste entre misturas fluidas e linhas nítidas exala sofisticação e requinte. Suas curvas sutis e sensuais convidam ao toque, enquanto sua geometria precisa dá uma sensação de controle e precisão. Avid™ proporciona calor e magnetismo a qualquer casa de banho moderna e contemporânea. Fiel às suas origens no design minimalista, Avid™ revive uma forma pura de se conectar com o olho e a mão.

RECURSOS

  • O gancho para roupão fornece armazenamento conveniente para pendurar roupões, toalhas e outros itens de banho.
  • Coordenadas com outros produtos da coleção Avid.

Material

  • Construção metálica premium para durabilidade e confiabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.

Instalação

  • Hardware de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-97499
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosAvid®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.68
  • Largura (polegadas)2.81
  • Profundidade (polegadas)1.87
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks