Publicar produtos
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

Traduzido por Google,

Os módulos de comutação KOHLER DTV+ oferecem a capacidade de integrar o controle de dispositivos elétricos do banheiro com o sistema DTV+, expandindo a conveniência e o conforto do sistema de chuveiro DTV+. Os módulos permitem o controle sem fio de vários dispositivos elétricos, como luzes do banheiro, ventiladores e aquecedores de toalhas. Este módulo de interruptor liga/desliga se adapta aos seus interruptores de luz existentes.

Características

  • O sistema de módulo de ponte e chave permite que o usuário controle e opere a maioria dos dispositivos elétricos a partir da interface DTV+.
  • O módulo de chave liga/desliga fornece controle do dispositivo elétrico e comunicação com o módulo ponte DTV+.
  • O sistema DTV+ pode controlar até três módulos de comutação utilizando o módulo de ponte.
  • Os módulos de chave liga/desliga devem estar localizados a 25 pés do módulo da ponte para uma operação confiável.
  • O atraso de tempo permite que os usuários selecionem um atraso predeterminado para o módulo de iluminação depois que o sistema for desligado.
  • Exemplos de aplicações: Iluminação de banheiro, ventiladores de banheiro, vidros comutáveis, aquecedores de toalhas.

Material

  • Construção de material premium para durabilidade e confiabilidade.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-99699
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosDTV+™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.93
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)0.75
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Fichas e tomadas
  • Uniclass 2015 CódigoAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical switching
  • Código CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Switchboards