Publicar produtos
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control

    Traduzido por Google,

    Descubra uma limpeza mais limpa com o assento sanitário de limpeza Novita. Os bicos frontais e traseiros individuais oferecem personalização completa, desde a temperatura até a pressão da água. As bolhas de ar limpam e as opções de configuração turbo relaxam com uma massagem suave.

    Características

    • Adapta-se à maioria dos banheiros alongados
    • A varinha de aço inoxidável é limpa automaticamente antes e depois de cada uso
    • Bicos frontais e traseiros separados para máximo conforto e personalização
    • A lavagem oscilante cobre uma área mais ampla de limpeza
    • A configuração turbo produz um efeito de massagem à medida que a água se move para frente e para trás
    • A lavagem com bolhas de ar oferece uma lavagem suave e suave com limpeza eficaz
    • A configuração de limpeza automática/infantil é conveniente para idosos ou crianças
    • Assento aquecido com níveis de temperatura ajustáveis ​​e secador de ar quente
    • A iluminação LED ilumina a tigela para servir como luz noturna
    • Assento e tampa com fechamento suave evitam batidas

    Tecnologia

    • Controle remoto retroiluminado de fácil toque com tela LCD; pode ser montado na parede
    • Recurso de economia de energia em dois estágios

    Instalação

    • Requer circuito elétrico GFCI dedicado (120V, 15A, 60Hz)

    Entre em contato com a Kohler

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKohler-K-BH90
    • Familia de productoToilet Seats
    • Grupo de produtosKOHLER Novita(R)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6.11
    • Largura (polegadas)16.4
    • Profundidade (polegadas)21.48
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Assento Sanitário
    • Código ETIMEC011196
    • Nome ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC seats and covers
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniclassWater Closet Seats