Publicar produtos
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Traduzido por Google,

Inspirada no trabalho em metal vintage, a coleção de acessórios Worth apresenta parafusos expostos e detalhes de cano embutido para um visual chique industrial. Com uma estética artesanal, este gancho de roupão traz sofisticação descontraída à decoração tradicional, bem como designs modernos que abraçam elementos industriais.


RECURSOS

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Worth.

Instalação

  • Ferramentas e modelo de instalação incluídos.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R24796
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosWorth™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.75
  • Largura (polegadas)2
  • Profundidade (polegadas)4.63
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks