Publicar produtos
K-R26120 Katun® robe hook
Kohler

K-R26120 Katun® robe hook

Traduzido por Google,

Os acessórios Katun adicionam um elemento surpresa à sua casa de banho. Com linhas marcantes e geometria cuidadosamente trabalhada, esses acessórios exalam sofisticação atemporal. Coordene este cabide com torneiras e acessórios da coleção Katun.

Características

  • Construção de metal premium para durabilidade.
  • Os acabamentos KOHLER resistem à corrosão e manchas.
  • Fácil instalação - não são necessárias ferramentas especiais.
  • Coordenadas com torneiras e acessórios Katun.

Instalação

  • Modelo de instalação incluído.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R26120
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosKatun®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2
  • Largura (polegadas)2.81
  • Profundidade (polegadas)2.43
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks
  • Código CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniclassRobe Hooks