Publicar produtos
K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet
Kohler

K-R78038-4D Katun® centerset bathroom sink faucet

Traduzido por Google,

Apresentando um fluxo de água de fita exclusivo, esta torneira de centro Katun adiciona um elemento de surpresa ao seu banheiro. Suas linhas marcantes e geometria cuidadosamente trabalhada exalam sofisticação atemporal.

Características

  • Torneira centerset de duas alças para centros de 4 polegadas.
  • Duas alças de alavanca oferecem controle separado de água quente e fria.
  • As válvulas de disco cerâmico KOHLER excedem os padrões de longevidade da indústria, garantindo desempenho durável por toda a vida.
  • Os acabamentos premium KOHLER com tecnologia ScratchShield® resistem até mesmo ao uso diário mais difícil.
  • vazão máxima de 1,2 gpm (galões por minuto).

Material

  • Construído com materiais premium para durabilidade e confiabilidade.

Instalação

  • Montagem simplificada da torneira; hardware de montagem não requer ferramentas especiais.

Conservação de água e descontos

  • Este produto pode ajudar um edifício a ganhar pontos de eficiência hídrica no LEED® Green Building Rating System.

Entre em contato com a Kohler

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKohler-K-R78038-4D
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de produtosKatun®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.25
  • Largura (polegadas)6.5
  • Profundidade (polegadas)5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets