Publicar produtos
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator
MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator

    MonoSpace 700 DX for North America Mid to High RIse - Machine Room-less Traction Elevator

    3.4 de 5 estrelas3.4(43 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas na América do Norte. Este é um modelo de reserva de espaço que representa o espaço livre mínimo necessário em cada velocidade e capacidade com base nas informações do nosso guia de planejamento padrão. Em caso de dúvidas, entre em contato com o escritório de vendas local. Se pretender modelos mais detalhados, visite as nossas ferramentas de planeamento de elevadores online: www.kone.us/elevators/tools Há vinte anos, fomos pioneiros no revolucionário elevador sem casa de máquinas. A inovação continua a nos impulsionar a melhorar tudo o que fazemos, e isso envolve muito mais do que apenas nossos produtos. Nosso objetivo é tornar todo o processo de projeto, pedido, instalação, manutenção e modernização de elevadores o mais suave e simples possível. Oferecemos o melhor dos dois mundos – serviço superior desde o primeiro dia e uma excelente solução de elevador que certamente agregará valor.
    Especificação
    • Speed: - ft/min(m/s): 200, 350, 500 fpm (1.00, 1.78, 2.54 m/s) Max. travel: - ft(m: 300 (91.4) Capacity: - lbs(kg): 2000 - 5000 AIA (907-2268) Landings: 6 - 27
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamono700ena
    • Familia de productoElevators
    • Grupo de produtosMachine Room-less Elevators (MRL)
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Uniclass 2015 CódigoAc_90_10_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLift travelling
    • Código CSI MasterFormat 201414 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Electric Traction Elevators
    • Número OmniClass23-23 11 11 11
    • Título OmniclassTraction Elevators
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States