Publicar produtos
Audrey Armchair
Audrey Armchair
Audrey Armchair
Audrey Armchair
Audrey Armchair

    Audrey Armchair

    3.9 de 5 estrelas3.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Quadro de linhas orgânicas enroladas ao redor do assento. Combinação de várias cores e tecidos. Inúmeras opções de acabamentos.
    Especificação
    • Features: Metal Structure Covered By Different Densities Of Polyurethane. Seat Suspension With “Komfort Koo” System Of Pocket Springs (256 By M2) And High Resilience Polyurethane Of 35Kg Density., Back Cushion Of Soft Polyurethane 25Kg. Chrome Legs Or Lacquered Epoxy In Dark Grey Or Chocolate Colour, Or Wooden Oak Legs In Natural, Walnut Or Wengue Colour. Just Cushions Are Removable. Please Specify Our Model Reference In Your Orders.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAUD01
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)870
    • Largura (mm)780
    • Profundidade (mm)820
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)14.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos