Publicar produtos
Blook Fixed Sofa
Blook Fixed Sofa
Blook Fixed Sofa
Blook Fixed Sofa

    Blook Fixed Sofa

    4.2 de 5 estrelas4.2(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Proporções geométricas e retas. Na família dos sofás modulares nosso modelo BLOOK se destaca pelo seu grande impacto visual e variedade de composições. Torna-se uma escolha perfeita para projetos ou até mesmo para casa. Seu sistema de assento chamado “Komfort Koo”, é uma combinação de molas ensacadas (256 por m2) e poliuretano que oferece uma sensação de maciez durável.
    Especificação
    • Features: Wooden And Mdf Board Structure Covered By Different Polyurethane Densities With A White Fabric Cover. Seat Suspension With “Komfort Koo” System Of Pocket Springs (256 By M2). Seat And Back Cushion With High Resilience Polyurethane Of 35Kg Density, Covered With Polyester Fiber Of 400Grs And A White Fabric Cover. Hidden Wooden Feet In Wengue Colour. Totally Removable Covers, Except Upholstered With Leather Or Synthetic. Please Specify Our Model Reference In Your Orders
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBL0O00
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosFixed sofa
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText