Publicar produtos
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair

    Caiman Armchair

    Traduzido por Google,
    Como a armadura de um Cayman, veste-se de pele dura por fora e é macia e fofa por dentro. A dobra nos braços permite que o encosto se incline ligeiramente para trás, retornando à sua posição quando nos levantamos.
    Especificação
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAI00
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos