Publicar produtos
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa
Galerna 3P Relax sofa

    Galerna 3P Relax sofa

    Traduzido por Google,
    Tempestade repentina que muda o rumo da tendência, conservadora, transgressora, tudo em um. Equipado com três posições, sentado, confortável, reclinado, recuperamos o conceito de “grande conforto” pensando em todos os públicos, possui duas profundidades: 55 (padrão) e 52 (petit) e seu encosto possui ajuste manual de 15°.
    Especificação
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. Suspension: Triple Cinch System (90% Covered Space) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Dolfillplus© Polyester Fiber Backrest In Textile Cover, With Manual Movement. Polyurethane Arms 30 Kg. Hard Coatedpolyester Fiber.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGA000
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosRelax sofa with 3 positions
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos