Publicar produtos
Gull Armchair
Gull Armchair
Gull Armchair
Gull Armchair
Gull Armchair
Gull Armchair
Gull Armchair
Gull Armchair

    Gull Armchair

    4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A presença da gaivota durante séculos tem sido um sinal de terra para os perdidos no mar. A terra, o lar, quando precisar sair da opressão e do estresse, será seu refúgio.
    Especificação
    • Wooden Ash Structure, High Resilience Polyurethane Seat Cushion Of 35Kg And Back Cushion Of Soft 25Kg Polyurethane, Involved With Polyester Fiber With A White Fabric Cover. Totally Removable Covers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGUL01
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • Data de publicação2020-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)960
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)15.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos