Publicar produtos
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa
Kara Fixed Sofa

    Kara Fixed Sofa

    4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Kara (concha em japonês) sistema modular onde as almofadas são apoiadas em “conchas” gerando um ecossistema ordenado, múltiplas combinações e composições possibilitam seu uso em diferentes espaços.
    Especificação
    • Wooden Structure And Dm Board With Tablex And Molded Plywood, Covered With Different Density Polyurethane. Suspension System Triple Elastic Webbing With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Komfort Koo® Seat (256 Springs / M2), Polyurethane Composition 35 Kg. High Resilience With Pocket Springs Inside, Covered With Nordicfabric Cover Filled With Triafill® Microfiber. 25 Kg Polyurethane Backrest Soft Covered With Nordic Cover Made Of Triafill® Microfiber Fabric, Cushions With Fabric Cover Filled With Triafill® Microfibre. Removable Model In Cushions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKA000
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosFixed modular sofa
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos