Publicar produtos
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa
Nest Fixed Sofa

    Nest Fixed Sofa

    Traduzido por Google,
    Já faz um bom tempo que pensamos em um sofá confortável feito de almofadas grandes, talvez porque não gostamos muito de sofás quadrados minimalistas, ou muito finos. Alcançar o equilíbrio entre suavidade, redondeza e uma presença elegante tem sido mais difícil do que pensávamos. Finalmente o projeto evoluiu para um grande programa que vai desde a pequena poltrona fácil e o sofá de dois lugares até um de oito lugares, em diferentes configurações.
    Especificação
    • Features: Wooden And Mdf Board Structure Covered With Different Polyurethane Densities. Seat Suspension With “Komfort Koo” System Of Pocket Springs (256 By M2). Seat And Back Cushions Of High Resilience Polyurethane Of 35Kg Density, Covered With Polyester Fiber Of 400Grs And A White Fabric Cover. Hidden Wooden Feet In Wengue Colour. Totally Removable Covers, Except Upholstered With Leather Or Synthetic. Please Specify Our Model Reference In Your Orders
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNE001
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)780
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)9.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos