Publicar produtos
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL
PHIL

    PHIL

    Traduzido por Google,

    Phil é a nova poltrona Koo International projetada por estudi{H}ac, o estúdio valenciano de design de interiores formado por JM Ferrero e sua equipe.

    Como em todos os projetos deste estúdio, o conceito é o ponto de partida para contar a história da peça e o elemento que confere originalidade ao produto. A história de Phil é inspirada na alfaiataria e no novo luxo de criar peças à mão por um artesão, usando processos tradicionais.

    Esta peça é inspirada nas almofadas que os alfaiates usam no pulso para prender alfinetes, que são recriados nas hastes de ferro da variante com encosto. A partir daí, nascem novas variantes com diferentes materiais; com ou sem encosto, com base em varetas de ferro, estofada ou em freixo com diferentes acabamentos (nogueira, natural, cinza...)

    Especificação
    • BASE METAL CON OPCIÓN TAPIZADA O MADERA DE FRESNO. ACABADO EN BASE Y RESPALDO METÁLICO CON EPOXI ANTRACITA O DORADO CON SOBRECOSTE. ESTRUCTURA DE ACERO RECUBIERTO CON ESPUMA INYECTADA Y FIBRA DE POLIÉSTER.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPHI00
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)905
    • Largura (mm)630
    • Profundidade (mm)735
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText